(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル門型クレーン(折りたたみ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル門型クレーン(折りたたみ式)

通常価格(税別)
920,294円 ~ 1,328,824円
税込価格
1,012,323円 ~ 1,461,706円

【特長】・超軽量設計です・折りたたみ式で持ち運び楽々、コンパクトに収納可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • チェーンブロックは別売です。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格吊荷重(t)
全高(m)
全幅(m)
揚程(m)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.25
1.78~2.28
4.0
1.45~1.95
46000.0
252-2458

1個

1,119,375( 1,231,313円 )

1日目

0.25
2.25~3.15
4.0
1.93~2.83
51000.0
252-2462

1個

1,246,875( 1,371,563円 )

1日目

0.5
1.78~2.28
2.0
1.45~1.95
40000.0
252-2459

1個

920,294( 1,012,323円 )

18日目

1
2.06~2.66
3.0
1.74~2.34
63000.0
252-2461

1個

1,270,589( 1,397,648円 )

18日目

1
1.82~2.22
2.0
1.50~1.90
54000.0
252-2463

1個

1,174,412( 1,291,853円 )

18日目

  • 注文停止中
1
1.82~2.22
3.0
1.50~1.90
59000.0
252-2464

1個

1,212,353( 1,333,588円 )

-

1
2.30~3.10
3.0
1.98~2.78
67000.0
252-2460

1個

1,328,824( 1,461,706円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量設計です
・折りたたみ式で持ち運び楽々、コンパクトに収納可能です
・工具不要で簡単に組立可能です
・チェーンブロック"CX型"と相性抜群です
【用途】
・屋外や天井クレーンのない現場での荷役搬送に

(i)ご注意

  • チェーンブロックは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル門型クレーン(折りたたみ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました