(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバルソー不織布ナイロンブラシ ブラッシー【5個入り】

グローバルソー不織布ナイロンブラシ ブラッシー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,357円 ~ 24,643円
税込価格
11,393円 ~ 27,107円

【特長】・不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシです。・弾力性に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
外径(mm)
穴径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
15
4920350004397
114-1551
13300
400.000

1パック

5個入り

10,357( 11,393円 )

1日目

125
22
4920350005660
114-1552
12000
477.000

1パック

5個入り

12,357( 13,593円 )

1日目

180
22
4920350005684
114-1553
8000
1170.000

1パック

5個入り

24,643( 27,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシです。
・弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけません。
・合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしません。
【用途】
・サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去など。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー不織布ナイロンブラシ ブラッシーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました