(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dパッキン(PTFE被覆)

Dパッキン(PTFE被覆)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,426円 ~ 12,108円  特別価格 
税込価格
10,369円 ~ 13,319円  特別価格 

【特長】・EPDMゴム成形品にPTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ボルト穴径(mm)
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
235.000
115-2747
23
290
328
198
200
8

1個

9,426円

9,272

( 10,199円 )

1日目

331.000
115-2749
25
355
398
249
250
10

1個

12,108円

11,104

( 12,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EPDMゴム成形品にPTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケット材です。
・ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備え、シール性に優れています。
・締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性が必要なフランジ箇所に適しています。
・二重のOリング状の凹凸部分があり、低い面圧でも高いシール性能です。
【用途】
・建築設備系配管・塩ビ配管・耐薬品系配管・ガラスライニング配管など。
【材質】
・EPDMゴム
・フッ素樹脂(フッ素樹脂(PTFE))

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dパッキン(PTFE被覆)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました