(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,613円
税込単価
25,974円

【特長】・ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。・小さな凹凸を乗り...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ログラン(ウレタン)
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    その他
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    132~124
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    86~62
  • 取付穴種類:
    長穴
  • トッププレート F1(mm):
    158
  • トッププレート F2(mm):
    114
  • タイヤ幅(mm):
    48
  • 車輪特性詳細:
    衝撃性
  • 取付穴径P(mm):
    12.7
  • 材質2:
    車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付高 H(mm)
車輪径(φ)
トラスココード
設定荷重(daN)
設定荷重(kgf)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KTU-200WJ-BS

320.01~485.00
252
200
361-0280
392
400
4905564414125
6300.0

1個

23,613( 25,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
・小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
【用途】
・精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
・陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
・マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
・自動車メーカー・空港作業などに。
・静粛性が求められる作業に。
【材質】
・金具:スチール
・車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KTU-200WJ-BSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付の型番KTU-200WJ-BSのページです。
型番KTU-200WJ-BSに関する仕様情報を記載しております。

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・自在金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KTU-150WJ-BS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
荷重範囲
(daN)
取付高 H
(mm)
車輪径
(φ)
トラスココード 設定荷重(daN) 設定荷重(kgf) JANコード 質量(g)

18,764円

( 20,640円 )
1個 あり

9日目

220.01~320.00200150361-0282303.831049055644140955200.0

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました