(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,143円 ~ 21,994円  特別価格 
税込価格
18,857円 ~ 24,193円  特別価格 

【特長】・ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。・小さな凹凸を乗り...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ログラン(ウレタン)
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    その他
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    132~124
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    86~62
  • 取付穴種類:
    長穴
  • タイヤ幅(mm):
    48
  • トッププレート F1(mm):
    158
  • トッププレート F2(mm):
    114
  • 車輪特性詳細:
    衝撃性
  • 取付穴径P(mm):
    12.7
  • 材質2:
    車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付高 H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径(φ)
トラスココード
設定荷重(daN)
設定荷重(kgf)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170.1~200
200
220.01~320.00
125.1~160
150
361-0283
303.8
310
4905564414088
4600.0

1個

17,143円

15,428

( 16,971円 )

1日目

250.1~
252
320.01~485.00
160.1~250
200
361-0285
392
400
4905564414118
5700.0

1個

21,994円

19,794

( 21,773円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
・小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
【用途】
・精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
・陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
・マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
・自動車メーカー・空港作業などに。
・静粛性が求められる作業に。
【材質】
・金具:スチール
・車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バネ付き牽引車輪 ウレタン車輪タイプ・固定金具付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました