(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイト

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
38,890円 30,143円
税込単価
42,779円 33,157円

【特長】・デシカント式のためヒーターを使った除湿方式で、1年中安定して除湿がで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    除湿機
  • 電源(V):
    100
  • 消費電力(W):
    720(50/60Hz)
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4967576484350
  • トラスココード:
    257-0931
  • 奥行(mm):
    285
  • 高さ(mm):
    739
  • 幅(mm):
    334
  • 質量(g):
    11500.0
  • タンク容量(L):
    3.5
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz):
    8.0
  • 電源コード長さ(m):
    約2
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    22.3円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    22.3円/h

型番

IJDC-K80 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IJDC-K80

1個

38,890円

30,143

( 33,157円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デシカント式のためヒーターを使った除湿方式で、1年中安定して除湿ができます。
・タンクはハンドル付きで持ち運びしやすい設計です。
・サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。
・除湿機、サーキュレーターの単独運転ができるので、一年中活躍します。
・湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。
【用途】
・衣類の乾燥に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイトの型番IJDC-K80のページです。
型番IJDC-K80に関する仕様情報を記載しております。

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 ホワイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました