(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ハンマードリル(18V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ハンマードリル(18V)

通常価格(税別)
111,700円 ~ 132,000円
税込価格
122,870円 ~ 145,200円

【特長】・クラス最短全長サイズ240mm※当社調べ・T型形状+手元重心で「ワン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ハンマードリル
  • 電圧(V):
    18
  • シャンク形状:
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無:
  • 色:
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強:
    0~4200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱:
    0~3100
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート:
    Φ3.2~18
  • 穴あけ能力(mm)木工:
    Φ~18

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大無負荷回転数(min-1)
最大打撃数(min-1)
トラスココード
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
JANコード
質量(g)
穴あけ能力(mm)鉄工
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
【18V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分【14.4V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分
346-1802
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
-
4549980586792
2400.0
21
-

1個

117,500( 129,250円 )

1日目

【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
【18V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分【14.4V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分
346-1814
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
-
4549980586808
3350.0
21
367×86×H278

1個

132,000( 145,200円 )

1日目

950
4200
346-1803
0~950
0~700
4549980586815
2150.0
-
-

1個

111,700( 122,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス最短全長サイズ240mm※当社調べ
・T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
・全長がコンパクトなので、隣接する障害物との距離が短くても作業が可能
・高密度ブラシレスモーター採用、独自の新機構により従来品EZ78A1に比べ約25%小型化。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトでありパワフルな作業を実現
【用途】
・φ12.5mmデッキプレート+コンクリート穴あけ
・φ80mmサイディング+合板穴あけ
・φ18mmこコンクリート穴あけ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル(18V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました