(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pro3シリーズ Hot End Assembly

Pro3シリーズ Hot End Assembly

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,800円
税込単価
21,780円

Pro3シリーズ専用消耗品となります。【特長】・付属品:0.4mmノズル・温度...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    消耗品
  • 詳細:
    ヘッド
  • 対応機種:
    Pro3/Pro3 Plus
  • セット内容:
    0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒
  • ノズル径(mm):
    0.4

型番

301102405A01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

301102405A01

1個

19,800( 21,780円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Pro3シリーズ専用消耗品となります。
【特長】
・付属品:0.4mmノズル
・温度センサー
・加熱棒

商品情報

規格表

商品コード用途セット内容適合機種商品タイプノズル径(mm)
301102405A01Raise3D Pro3シリーズ用のホットエンドです。ノズルヒーターとも呼ばれています。0.4mmノズル、温度センサー、加熱棒Pro3/Pro3 Plusヘッド0.4

301102405A01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pro3シリーズ Hot End Assemblyの型番301102405A01のページです。
型番301102405A01に関する仕様情報を記載しております。

Pro3シリーズ Hot End Assemblyのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました