(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク(N95)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:56676
使い捨て式防じんマスク(N95)【50個入り】 ツカイステシキボウジンマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,725円
税込単価
11,798円

【特長】・安心・安全の日本製です・遮断性と息のし易さの両方を実現します・AST...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

56676 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

56676

4903111566761
249-4123
373.600
240
ふつう

1パック

50個入り

10,725( 11,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心・安全の日本製です
・遮断性と息のし易さの両方を実現します
・ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です
・薄く、軽量なので収納が省スペースです
・個包装タイプなので衛生的です
【用途】
・感染症対策、備蓄に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク(N95)の型番56676のページです。
型番56676に関する仕様情報を記載しております。

使い捨て式防じんマスク(N95)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
52480
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) サイズ

10,725円

( 11,798円 )

50個入り

1パック あり

1日目

4903111524808288-4600312.000205小さめ

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました