(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンカーポイント 8-231シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-231-010
アンカーポイント 8-231シリーズ ニヤクヨウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,219円
税込単価
10,141円

【特長】・取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-231-010 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-231-010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)G
寸法(mm)H
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-231-010

縦吊り:1.6/90°、横吊り:0.8
M12
33
40
31
11
20
80
58
23
4713037053258
300.0
115-3365

1個

9,219( 10,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します
・JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・大型金型の移動、反転作業に
・大型コンクリート製品の移動、設置作業に
・重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に
【材質】
・合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカーポイント 8-231シリーズの型番8-231-010のページです。
型番8-231-010に関する仕様情報を記載しております。

アンカーポイント 8-231シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-231-015
8-231-020
8-231-025
8-231-030
8-231-050
8-231-056
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ボルトサイズ 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)G 寸法(mm)H JANコード 質量(g) トラスココード

11,944円

( 13,138円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:1.92/90°、横吊り:1.2M14505645172111790364713037053265900.0115-3367

12,127円

( 13,340円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:2.56/90°、横吊り:1.6M16505446172411790364713037053272900.0115-3368

12,189円

( 13,408円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:4/90°、横吊り:2M1865785720261531084447130370532891900.0115-3369

12,312円

( 13,543円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:4.48/90°、横吊り:2.4M205052491730117903647130370532961000.0115-3370

16,930円

( 18,623円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:7.36/90°、横吊り:4M2472815925361631254447130370533022600.0115-3371

29,048円

( 31,953円 )
1個 -

1日目

縦吊り:8/90°、横吊り:4.48M2787867930382041486247130370533194900.0115-3372

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました