(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-291K-045
イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズ フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,402円
税込単価
15,842円

【特長】・軸方向に対しては360°回転します・JIS型アイボルトでは不可能であ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8-291K-045 解除

Loading...

 
カタログを表示

8-291K-045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)W
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-291K-045

縦吊り:9.6/90°、横吊り:3.6
M30
90
60
24
22
45
60
105
4713037054156
1800.0
115-3387

1個

14,402( 15,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸方向に対しては360°回転します
・JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です
【用途】
・大型金型の移動、反転作業に
・大型コンクリート製品の移動、設置作業に
・重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に
【材質】
・合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズの型番8-291K-045のページです。
型番8-291K-045に関する仕様情報を記載しております。

イエローポイント キー付アイポイント 8-291Kシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8-291K-032
8-291K-070
8-291K-090
8-291K-120
8-291K-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
ボルトサイズ 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)W JANコード 質量(g) トラスココード

9,525円

( 10,478円 )
1個 -

1日目

縦吊り:6.4/90°、横吊り:2.56M247248191836528447130370541491000.0115-3386

22,380円

( 24,618円 )
1個 あり

1日目

縦吊り:12.8/90°、横吊り:5.6M36109722927547612647130370541633200.0115-3388

40,047円

( 44,052円 )
1個 -

1日目

縦吊り:19.2/90°、横吊り:7.2M42123823432638814747130370541705000.0115-3389

53,456円

( 58,802円 )
1個 -

1日目

縦吊り:25.6/90°、横吊り:9.6M481449438377210416847130370541877600.0115-3390

101,696円

( 111,866円 )
1個 -

1日目

縦吊り:28.8/90°、横吊り:14.4M64147102404395124178471303705420010000.0115-3392

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました