(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロアカート(フットブレーキ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロアカート(フットブレーキ付)

通常価格(税別)
38,250円 ~ 45,861円
税込価格
42,075円 ~ 50,447円

【特長】・空車保管時にネスティングにより省スペース化できます・フットブレーキ付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    自在100、固定100
  • ハンドル高さ(mm):
    930
  • 高さ(mm):
    230
  • 色:
    グレー
  • 幅(mm):
    580
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 材質4:
    ハンドル・支柱:スチール(ナイロンコーティング)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
長さ(mm)
高さ2(mm)
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
1025
735
21700.0
378-2769
2段、フットブレーキ付

1個

45,861( 50,447円 )

18日目

200
940
-
15000.0
377-0244
1段、フットブレーキ付

1個

38,250( 42,075円 )

19日目

200
820
-
17400.0
377-1720
1段、フットブレーキ付

1個

40,175( 44,193円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空車保管時にネスティングにより省スペース化できます
・フットブレーキ付き
【用途】
・店舗での荷物の運搬用
・工場内での荷物運搬に
・物流倉庫内での荷物運搬に
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・支柱:スチール(ナイロンコーティング)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロアカート(フットブレーキ付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました