(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定式ビームアンカー H鋼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

固定式ビームアンカー H鋼用

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
90,668円 ~ 102,290円  特別価格 
税込価格
99,735円 ~ 112,519円  特別価格 

【特長】・アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、ア...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • その他:
    オプション
  • 使用可能H鋼(cm)厚さ:
    3.81以下

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
使用可能H鋼(cm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4549395856183
2700
160-8068
6.35~45.72

1個

90,668円

65,843

( 72,427円 )

1日目

4549395856190
3000
160-8069
6.35~60.96

1個

102,290円

74,057

( 81,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます
・垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています
【用途】
・高所作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定式ビームアンカー H鋼用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました