(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(フロントD環・胴ベルト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(フロントD環・胴ベルト付)

通常価格(税別)
51,666円
税込価格
56,833円

【特長】・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです【用途】・電柱等で...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • ベルト幅(mm):
    44
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 質量(g):
    2800
  • 最大使用可能質量(kg):
    130

(i)ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4550309088309
249-8568
44×1080

1個

51,666( 56,833円 )

18日目

M
4550309088316
249-8567
44×1180

1個

51,666( 56,833円 )

1日目

L
4550309088323
249-8566
44×1280

1個

51,666( 56,833円 )

1日目

XL
4550309088330
249-8565
44×1380

1個

51,666( 56,833円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです
【用途】
・電柱等での作業時のワークポジショニング用

(i)ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット ネックス(TM)(フロントD環・胴ベルト付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました