(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用 SV型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1113852
フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用 SV型) ハーネスシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,193円
税込単価
21,112円

【特長】・胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • ベルト幅(mm):
    44
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 質量(g):
    1400
  • 最大使用可能質量(kg):
    130

型番

1113852 解除

Loading...

 
カタログを表示

1113852 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1113852

M
4550309125790
257-2768

1個

19,193( 21,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します
・電力用規格:C-901に準拠しています
・墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
・胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です
・肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
・太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
・ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
・サイズは3サイズから選択いただけます
・調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
【用途】
・柱上・配電作業での墜落制止用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用 SV型)の型番1113852のページです。
型番1113852に関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス DBI-サラ(TM)エグゾフィット(TM)ライト(柱上作業用 SV型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1113851
1113853
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード

19,193円

( 21,112円 )
1個 あり

1日目

S4550309125783257-2766

19,193円

( 21,112円 )
1個 あり

1日目

L4550309125806257-2767

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました