(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス エグゾフィット ネックス(TM)(フロントDリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス エグゾフィット ネックス(TM)(フロントDリング付)

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
59,305円  特別価格 
税込価格
65,236円  特別価格 

【特長】・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです・胸部にもD環があ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • ベルト幅(mm):
    44
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 質量(g):
    1900
  • 最大使用可能質量(kg):
    130

(i)ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4550309088231
245-6909

1個

59,305円

43,411

( 47,752円 )

1日目

M
4550309088248
245-6908

1個

59,305円

43,411

( 47,752円 )

1日目

L
4550309088255
245-6910

1個

59,305円

43,411

( 47,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです
・胸部にもD環があり、安全ブロックや垂直親綱に接続して墜落制止を取ることができます
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

(i)ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス エグゾフィット ネックス(TM)(フロントDリング付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました