(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DBI-サラ(TM) EZ-Stop(TM) 伸縮式ランヤード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DBI-サラ(TM) EZ-Stop(TM) 伸縮式ランヤード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,238円 ~ 18,767円
税込価格
11,262円 ~ 20,644円

【特長】・軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです・折りたたみ式のショック...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    20
  • 最大使用可能質量(kg):
    130
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1200~1700
  • ランヤード寸法幅(mm):
    25

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ツインランヤード
JANコード
質量(g)
トラスココード
フックタイプ
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550309182168
780
257-9907
固定式
シングル

1個

10,238( 11,262円 )

4日目

4550309182205
1300
257-9906
固定式
ダブル

1個

14,929( 16,422円 )

1日目

4550309182212
1500
257-9908
自在回転式
ダブル

1個

18,767( 20,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです
・折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します
・未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DBI-サラ(TM) EZ-Stop(TM) 伸縮式ランヤードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました