(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光る掲示板 HK10-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光る掲示板 HK10-K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,800円
税込単価
14,080円

【特長】・内蔵したLEDで、書いた文字や図が光る掲示板です・書いた文字を消すと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ABS樹脂、アルミニウム、アクリル
  • 板面色:
  • 枠色:
  • JANコード:
    4971660776412
  • トラスココード:
    172-2898
  • 外形寸法(mm)奥行:
    25
  • 外形寸法(mm)間口:
    460
  • 外形寸法(mm)高さ:
    335
  • 質量(g):
    1000.0

(i)ご注意

  • ペンやクロス、アルカリ乾電池は同梱されておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK10-K

1個

12,800( 14,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵したLEDで、書いた文字や図が光る掲示板です
・書いた文字を消すときは、水で濡らし絞ったクロスでふき取ってください
・市販の水性ペン、蛍光水性ペンが使用できます
【用途】
・災害時の避難誘導ツールに
・工事現場や工場内の案内表示に
【材質】
・本体:ABS樹脂、アルミニウム、アクリル

(i)ご注意

  • ペンやクロス、アルカリ乾電池は同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光る掲示板 HK10-Kの型番HK10-Kのページです。
型番HK10-Kに関する仕様情報を記載しております。

光る掲示板 HK10-Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました