(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏光グラス DEVON(デヴォン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F1983
偏光グラス DEVON(デヴォン) アンゼンメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,001円
税込単価
28,601円

【特長】・偏光サングラスです・高い遮光性とフラットな視界が遠近感の狂いを防ぎま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • コーティング:
    ハードマルチコート
  • ツル調整:
  • ノーズパッド:
  • 角度調整:
  • 高さ(mm):
    43
  • 長さ(mm):
    175
  • 幅(mm):
    147
  • レンズ厚(mm):
    2.0
  • 質量(g):
    36.000
  • 材質1:
    レンズ:プラスチック(CR39)
  • 材質2:
    フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください(熱湯はお避けください)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

F1983 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フレーム色
レンズ色
可視光線透過率(%)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F1983

ガンメタル
マスターブルー
30
4580274169543
253-5031

1個

26,001( 28,601円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏光サングラスです
・高い遮光性とフラットな視界が遠近感の狂いを防ぎます
【用途】
・車の運転に
・港湾などの水辺に
【材質】
・レンズ:プラスチック(CR39)
・フレーム:ナイロン

(i)ご注意

  • 暗所での使用はお避けください。
  • 太陽や強い光を直視しないでください。
  • ご使用後の汚れには水洗いをしてください(熱湯はお避けください)。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏光グラス DEVON(デヴォン)の型番F1983のページです。
型番F1983に関する仕様情報を記載しております。

偏光グラス DEVON(デヴォン)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F1980
F1981
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フレーム色 レンズ色 可視光線透過率(%) JANコード トラスココード

26,001円

( 28,601円 )
1個 あり

1日目

マットブラックトゥルービュースポーツ304580274169512253-4999

26,001円

( 28,601円 )
1個 あり

1日目

マットブラックラスターオレンジ324580274169529253-6518

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました