(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス ニュートン イージーフィット 国際バージョン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C073FA01
フルハーネス ニュートン イージーフィット 国際バージョン ハーネスシキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
33,886円
税込単価
37,275円

【特長】・人間工学に基づく軽量なデザインで素早い装着が可能なフルハーネスです・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    その他
  • ベルト幅(mm):
    43
  • 色詳細:
    ブラック/イエロー
  • 腿バックル:
    FAST LTPLUS オートマチックバックル(ワンタッチバックル)
  • 胸ベルト幅(mm):
    28
  • 最大使用可能質量(kg):
    130

型番

C073FA01 解除

Loading...

 
カタログを表示

C073FA01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C073FA01

3342540835955
1715.0
241-7254
1

1個

33,886( 37,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づく軽量なデザインで素早い装着が可能なフルハーネスです
・ハーネスの形状を保つ構造で、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットが付いています
・肩パッドが付いており、またレッグループのワンタッチのバックルで素早くハーネスを装着できます
・胸部および背部アタッチメントポイントにフォールインジケーターを備えており、墜落を止めた後にハーネスが以後使用できないことを表す赤いストラップが現れます
【用途】
・墜落制止用器具の規格適合のフルハーネスです
・足場のある高所作業の安全確保に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ニュートン イージーフィット 国際バージョンの型番C073FA01のページです。
型番C073FA01に関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス ニュートン イージーフィット 国際バージョンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C073FA00
C073FA02
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード サイズ

33,886円

( 37,275円 )
1個 -

1日目

33425408359481655.0241-72490

33,886円

( 37,275円 )
1個 -

1日目

33425408359621765.0241-72452

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました