(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス対応防寒着 M3237HUE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3237HUE-L
フルハーネス対応防寒着 M3237HUE サギョウフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,049円
税込単価
19,854円

【特長】・フルハーネス対応の防寒着です・胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番

M3237HUE-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

M3237HUE-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3237HUE-L

L
128
67
4548890402307
250-0155
1250

1個

18,049( 19,854円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス対応の防寒着です
・胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります
・緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK(R)クイックフリー(TM)を採用しています
・胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です
・背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます
・ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます
【用途】
・フルハーネス使用時の防寒対策に
【材質】
・表地:ポリエステル100%(撥水加工)
・裏地(見頃):トリコットキルト(起毛)中わた140g/mm2
・裏地(袖):ポリエステルキルト、中わた100g/mm2

(i)ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス対応防寒着 M3237HUEの型番M3237HUE-Lのページです。
型番M3237HUE-Lに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス対応防寒着 M3237HUEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M3237HUE-3L
M3237HUE-LL
M3237HUE-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 胸囲
(cm)
着丈
(cm)
JANコード トラスココード 質量
(g)

18,049円

( 19,854円 )
1個 あり

2日目

3L138734548890402321250-01521310

18,049円

( 19,854円 )
1個 あり

2日目

LL/2L132704548890402314250-01531280

18,049円

( 19,854円 )
1個 あり

2日目

M124644548890402291250-01541220

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました