(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本タイプ) 蛇腹ランヤード A1GS□JR-WL2□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:A1GSLJR-WL2BK
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本タイプ) 蛇腹ランヤード A1GS□JR-WL2□ アンゼンタイ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,626円
税込単価
28,189円

【特長】・フルハーネス型用、タイプ1です・束縛感の少ないY型構造を採用したエン...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 材質1:
    フック:スチール
  • 材質2:
    ロープ:ナイロン
  • 材質3:
    接続環:スチール
  • 材質4:
    ベルト:ポリエステル
  • ベルト幅(mm):
    46
  • 腿バックル:
    パススルー
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 胸ベルト幅(mm):
    26

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A1GSLJR-WL2BK 解除

Loading...

カタログを表示

A1GSLJR-WL2BKの仕様・寸法情報

商品種類ハーネス型安全帯タイプロープタイプ
ツインランヤード胴ベルト
JANコード4975364261137
トラスココード169-7291質量(g)2650.000
材質1フック:スチール材質2ロープ:ナイロン
材質3接続環:スチール材質4ベルト:ポリエステル
サイズLベルト幅(mm)46
腿バックルパススルーランヤード寸法長さ(mm)1500
ランヤード寸法幅(mm)16.5最大使用可能質量(kg)100
胸ベルト幅(mm)26 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1GSLJR-WL2BK

4975364261137
169-7291
2650.000
L

1個

25,626( 28,189円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネス型用、タイプ1です
・束縛感の少ないY型構造を採用したエントリーハーネスです
・伸縮するので邪魔にならない蛇腹式ランヤードロープです
・L2硬質焼入ゲートスチールフックです
・より戻し付です
【用途】
・新規格対応SEGハーネスセット
【材質】
・フック:スチール
・ロープ:ナイロン
・接続環:スチール
・ベルト:ポリエステル

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本タイプ) 蛇腹ランヤード A1GS□JR-WL2□の型番A1GSLJR-WL2BKのページです。
型番A1GSLJR-WL2BKに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本タイプ) 蛇腹ランヤード A1GS□JR-WL2□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A1GSLJR-WL2RE
A1GSLJR-WL2WH
A1GSMJR-WL2BK
A1GSMJR-WL2RE
A1GSMJR-WL2WH
A1GSSJR-WL2BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) サイズ

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364262394166-47732650.000L

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364262424166-47772650.000L

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364261120169-72952620.000M

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364262387166-47702620.000M

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364262417166-47492620.000M

25,626円

( 28,189円 )
1個 -

1日目

4975364262363166-47722590.000S
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) サイズ

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト