(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス ハーネスGS(SEGハーネス・スチール製バックル) AGS□-□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス ハーネスGS(SEGハーネス・スチール製バックル) AGS□-□

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,187円
税込価格
13,406円

【特長】・束縛感の少ないベーシックフィット構造です・肩に食い込まない46mm幅...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    肩バックル:スチール
  • 材質3:
    腿バックル:スチール
  • 材質4:
    胸バックル:アルミ
  • ベルト幅(mm):
    46
  • 腿バックル:
    パススルー
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • 胸ベルト幅(mm):
    26

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364261182
168-1562
1080
-
L

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364262462
168-0067
1080
ライン赤
L

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364262493
168-0049
1080
ライン白
L

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364261175
169-7284
1050
-
M

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364262455
168-0024
1050
ライン赤
M

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364262486
168-1564
1050
ライン白
M

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364261168
168-0074
1020
-
S

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364262448
168-0054
1020
ライン赤
S

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

4975364262479
168-0042
1020
ライン白
S

1個

12,187( 13,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・束縛感の少ないベーシックフィット構造です
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えます
【用途】
・新規格対応SEGハーネス
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・肩バックル:スチール
・腿バックル:スチール
・胸バックル:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ハーネスGS(SEGハーネス・スチール製バックル) AGS□-□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました