(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B1SLER-TL1BK
胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1BK アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,125円
税込単価
14,438円

【特長】・作業の邪魔にならない両側巻取式を採用した超小型巻取式です。・短くなる...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • フック:
    L1(高耐久スチール)
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:スチール
  • 材質3:
    ロープ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質4:
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側:
    55
  • フックタイプ:
    L1(高耐久スチール)
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

B1SLER-TL1BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

B1SLER-TL1BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1SLER-TL1BK

4975364265982
244-3670
1210.000
50×1450

1個

13,125( 14,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の邪魔にならない両側巻取式を採用した超小型巻取式です。
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です。
・フックは耐久性の高いスチールフック(L1フック)です。
・胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックルです。
【用途】
・新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセットとして。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・フック:スチール

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1BKの型番B1SLER-TL1BKのページです。
型番B1SLER-TL1BKに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B1SMER-TL1BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 胴ベルト幅×長さ(mm)

13,125円

( 14,438円 )
1個 あり

1日目

4975364265975244-36771190.00050×1250

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました