(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1WBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1WBK

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,625円
税込価格
22,688円

【特長】・フック掛け替え時の無胴綱状態を防止する補助ロープ付です。・作業の邪魔...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • フック:
    L1(高耐久スチール)
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:スチール
  • 材質3:
    ロープ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質4:
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側:
    55
  • フックタイプ:
    L1(高耐久スチール)
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364266415
244-3683
1830.000
50×1450

1個

20,625( 22,688円 )

1日目

4975364266408
244-3642
1810.000
50×1250

1個

20,625( 22,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック掛け替え時の無胴綱状態を防止する補助ロープ付です。
・作業の邪魔にならない両側巻取式を採用した超小型巻取式(ロック機能なし)です。
・装着スペース10cmの省スペース縦型ショックアブソーバを採用しています。
・フックは耐久性の高いスチールフック(L1フック)です。
・胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックルです。
【用途】
・新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセットとして。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・ロープ:ポリエステル+ベクトラン
・フック:スチール

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型用リール式ランヤードセット B1S□ER-TL1WBKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました