(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト・ランヤード(巻取)セット セグレスト SEGREST301シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SEGREST301L
胴ベルト・ランヤード(巻取)セット セグレスト SEGREST301シリーズ アンゼンタイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,250円
税込単価
17,875円

【特長】・装着スペース10cmの省スペース胴ベルト用ランヤードです。・作業の邪...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード
  • タイプ:
    巻取りタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    ストラップ:ポリエステル+ベクトラン
  • 材質3:
    フック:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側:
    55
  • フックタイプ:
    L1(高耐久スチール)
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

SEGREST301L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SEGREST301L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
フック
JANコード
トラスココード
質量(g)
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEGREST301L

L1(高耐久スチール)
4975364266644
269-2325
1580
50×1450

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着スペース10cmの省スペース胴ベルト用ランヤードです。
・作業の邪魔にならない超小型両側巻取式(ロック機能なし)です。
・耐久性の高いスチールL1フック仕様です。
・ズレにくいノンスリップ構造、へたらない厚さ1.7cmの剛圧クッション胴当てベルトです。
・革手袋でも操作簡単なスチールワンフィンガーバックル仕様です。
【材質】
・ベルト:ナイロン
・ストラップ:ポリエステル+ベクトラン
・フック:スチール
【セット内容】
・胴ベルト用ランヤード ER150 タテ型 L1フック 、胴当てベルトGAXW 、スチールワンフィンガーバックル

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト・ランヤード(巻取)セット セグレスト SEGREST301シリーズの型番SEGREST301Lのページです。
型番SEGREST301Lに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト・ランヤード(巻取)セット セグレスト SEGREST301シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SEGREST301M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
フック JANコード トラスココード 質量(g) 胴ベルト幅×長さ(mm)

16,250円

( 17,875円 )
1個 あり

1日目

L1(高耐久スチール)4975364266637269-2326153050×1250

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました