(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス セグネス(分離型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES702シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フルハーネス セグネス(分離型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES702シリーズ

通常価格(税別)
58,752円
税込価格
64,627円

【特長】・新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです・軽量アルミ製バックルの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:アルミ
  • 材質3:
    蛇腹:ナイロン
  • 材質4:
    フック:アルミ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    17.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
胴ベルト幅×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364266552
269-2320
3455.000
L
50×1450

1個

58,752( 64,627円 )

1日目

4975364266545
269-2322
3365.000
M
50×1250

1個

58,752( 64,627円 )

1日目

4975364266538
269-2319
3295.000
S
50×1100

1個

58,752( 64,627円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです
・軽量アルミ製バックルのフルハーネスZA、フックハンガー付き仕様です
・手元が軽い275g、ハーネス用ER150ダブルL8フックランヤードです
・へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション胴当てベルトです
・簡単ワンタッチ着脱式、アルミ黒バックルの胴ベルトです
・LEDセフ着脱式SF351Dと肩パットUS背中パット付きです
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:アルミ
・蛇腹:ナイロン
・フック:アルミ
【セット内容】
・ハーネスZA黒、ハーネス用ランヤード蛇腹、ダブルL8フック、胴当てベルトCRX、胴ベルトアルミワンタッチ、黒バックル、おまけ:LEDセフ着脱式ライト、SF351Dと肩パット、背中パット付KPUS-BP

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス セグネス(分離型伸縮性ランヤード2本タイプ) SEGNES702シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト