(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用ランヤード(蛇腹L8フックタイプ) A1JR150シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フルハーネス用ランヤード(蛇腹L8フックタイプ) A1JR150シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,250円 ~ 26,564円  特別価格 
税込価格
17,875円 ~ 29,220円  特別価格 

【特長】・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です・軽さに優れたアルミゲートを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ランヤード(フルハーネス用)
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    蛇腹:ナイロン
  • 材質2:
    フック:アルミ
  • 材質3:
    接続環:スチール
  • フック口開き(mm)構造物側:
    50
  • フック口開き(mm)人体側:
    9
  • フックタイプ:
    L8(超軽量アルミ鍛造/より戻し)
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ツインランヤード
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364265890
244-3639
780.000
77

1個

16,250( 17,875円 )

1日目

4975364265906
244-3665
1230.000
111

1個

26,564円

21,253

( 23,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です
・軽さに優れたアルミゲートを採用した最軽量アルミ鍛造フックです
・ランヤードが絡まりにくいより戻し付です
【用途】
・新規格対応ハーネス用ランヤードとして
【材質】
・蛇腹:ナイロン
・フック:アルミ
・接続環:スチール

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード(蛇腹L8フックタイプ) A1JR150シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました