(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・蛇腹L8フックタイプ) A1GS□JR-WL8BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A1GSMJR-WL8BK
フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・蛇腹L8フックタイプ) A1GS□JR-WL8BK アンゼンタイ

通常単価(税別)
34,063円
税込単価
37,469円

【特長】・束縛感の少ないベーシックフィット構造です。・肩に食い込まない46mm...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:スチール
  • 材質3:
    蛇腹:ナイロン
  • 材質4:
    フック:アルミ
  • フック口開き(mm):
    50
  • ベルト幅(mm):
    46
  • 腿バックル:
    パススルー
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • ランヤード寸法幅(mm):
    16.5
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番

A1GSMJR-WL8BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

A1GSMJR-WL8BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1GSMJR-WL8BK

4975364265845
244-3644
2280.0
M

1個

34,063( 37,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・束縛感の少ないベーシックフィット構造です。
・肩に食い込まない46mm幅広ベルトです。
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるので装着スペースを取りません。
・ハーネス用フックハンガー付です。
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です。
・ショックアブソーバを背中ベルトにがっちり固定するダブル固定バンドを採用しています。
・ランヤードが絡まりにくいより戻し付です。
・アクティブSSA(スマートショックアブソーバ)を搭載し、ランヤード上出しタイプなので腰袋にロープが掛かりにくいです。
・軽さに優れたアルミゲートを採用した最軽量アルミ鍛造フック(L8フック)です。
【用途】
・新規格対応SEGハーネスセットとして。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:スチール
・蛇腹:ナイロン
・フック:アルミ

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・蛇腹L8フックタイプ) A1GS□JR-WL8BKの型番A1GSMJR-WL8BKのページです。
型番A1GSMJR-WL8BKに関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス ハーネスGS(ランヤード2本・蛇腹L8フックタイプ) A1GS□JR-WL8BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A1GSLJR-WL8BK
A1GSSJR-WL8BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) サイズ

34,063円

( 37,469円 )
1個 -

1日目

4975364265852244-36742310.0L

34,063円

( 37,469円 )
1個 -

1日目

4975364265838244-36562250.0S

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました