(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503

片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,461円
税込単価
39,007円

【特長】・フォークリフトの爪で一番接触する可能性の高い先端部分にリブを密に設置...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    144
  • JANコード:
    4983049002975
  • トラスココード:
    258-0603
  • 質量(g):
    23700.0
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    275×88
  • 中央桁幅(mm):
    190

型番

84014201-BL503 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84014201-BL503

1個

35,461( 39,007円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの爪で一番接触する可能性の高い先端部分にリブを密に設置して強度アップしています。
・高所でもリフト作業が容易な差込口幅広タイプです。
・表面に滑り止めテープを6本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
・デッキ面に水抜き孔を設置。雨水や洗浄時の水切り性が良好で、洗浄性がよく、清潔さを保ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

84014201-BL503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503の型番84014201-BL503のページです。
型番84014201-BL503に関する仕様情報を記載しております。

片面二方差し 樹脂パレット 84014201-BL503のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました