(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット 81223701-BL510

プラスチックパレット 81223701-BL510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,110円
税込単価
28,721円

【特長】・クロスサポーター(別売)対応冷凍倉庫・冷蔵用パレットです。・縦・横差...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    ライトブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1205
  • 奥行 (mm):
    1005
  • 高さ・厚み (mm):
    130
  • JANコード:
    4983049002999
  • トラスココード:
    258-0610
  • 質量(g):
    14300.0
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    215×88
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    260×88
  • 中央桁幅(mm):
    190

型番

81223701-BL510 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

81223701-BL510

1個

26,110( 28,721円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスサポーター(別売)対応冷凍倉庫・冷蔵用パレットです。
・縦・横差しタイプパレットサポーター対応です。
・滑り止めテープを設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
・メッシュ形状のため、雨水や洗浄時の水切り性が良好で、洗浄性がよく、清潔さを保ちます。
【用途】
・冷凍・冷蔵庫用
【材質】
・ポリエチレン(PE)

81223701-BL510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット 81223701-BL510の型番81223701-BL510のページです。
型番81223701-BL510に関する仕様情報を記載しております。

プラスチックパレット 81223701-BL510のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました