(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503

両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,212円
税込単価
34,333円

【特長】・主に北米で一般的に採用されている40×48インチサイズ(1016×1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1219
  • 奥行 (mm):
    1016
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • JANコード:
    4983049003507
  • トラスココード:
    258-0601
  • 質量(g):
    27000.0
  • タイプ:
    両面四方差し
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    290×90
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    290×90
  • 中央桁幅(mm):
    160

型番

84014501-BL503 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

84014501-BL503

1個

31,212( 34,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に北米で一般的に採用されている40×48インチサイズ(1016×1219mm)のパレットです。
・表面・裏面に滑り止めテープを4本設置しており、積載物やパレット同士の滑り止め効果がアップします。
・デッキ面に水抜き孔を設置。雨水や洗浄時の水切り性が良好で、洗浄性がよく、清潔さを保ちます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

84014501-BL503で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503の型番84014501-BL503のページです。
型番84014501-BL503に関する仕様情報を記載しております。

両面四方差し 樹脂パレット 84014501-BL503のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました