(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット) メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM1-10MG-1-KOUSEI
マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット) メーカー校正付 マイクチェックホルダゲージブロックコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,860円
税込単価
114,246円

【特長】・マイクチェックゲージブロックホルダとマイクロメータ検査用ゲージブロッ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
  • 商品タイプ:
    本体
  • 組数(個組):
    10
  • 等級(級):
    1
  • 付属品:
    オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、マイクチェックゲージブロックホルダ、検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番

BM1-10MG-1-KOUSEI 解除

Loading...

カタログを表示

BM1-10MG-1-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
寸法段階(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM1-10MG-1-KOUSEI

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

103,860( 114,246円 )

31日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクチェックゲージブロックホルダとマイクロメータ検査用ゲージブロックをセットにした商品です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット) メーカー校正付の型番BM1-10MG-1-KOUSEIのページです。
型番BM1-10MG-1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット) メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BM1-10G-1-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
寸法段階
(mm)
セット内容

99,180円

( 109,098円 )
1個 あり

31日目

1 ~ 250.25 ~ 51.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました