(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
205,450円 ~ 357,496円  特別価格 
税込価格
225,995円 ~ 393,246円  特別価格 

【特長】・ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
幅 (mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
250-0281
4550414027828
20000.0

1個

205,450円

115,052

( 126,557円 )

1日目

2000
250-0280
4550414027835
40000.0

1個

357,496円

208,527

( 229,380円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニューシルバーよりも厚くなり、厚手の織物タイプで重量感のある高性能な最高級モデルです。
・受けた火花ノロをはじくタイプです。
・ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
・一般的なA種シートに比べ耐炎繊維難燃コーティング剤ともに増量し、耐久性引張強度が向上しました。
【用途】
・溶接・火花ノロ受けシート、養生シートとして。
【材質】
・耐炎繊維織物
・シリコン(白)両面加工

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました