(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KDA0250X04S030N
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN ドリル

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN KDA0250X04S030N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,960円
税込単価
5,456円

【特長】・安定性を追い求めた独自形状・長寿命加工を生み出す独自コーティング

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    50
  • シャンク径・MT No:
    3
  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • 直径公差(mm):
    -0.014~0
  • シンニング:
    S形
  • コーティング・表面処理(詳細):
    MEGACOAT NANO EX
  • 被削材(詳細):
    軟鋼・低炭素鋼(SS400・S10C)、炭素鋼・合金鋼(S50C・SCM・SCr)、特殊鋼・プリハードン鋼(SKS2・SKD61)、ねずみ鋳鉄(FC250)、ダクタイル鋳鉄(FCD450・FCD600)
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    -0.006~0

型番

KDA0250X04S030N 解除

Loading...

KDA0250X04S030Nの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)2.5溝長(mm)18
全長(mm)50シャンク径・MT No3
被削材一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○]工具材質超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクコーティング・表面処理鋼用
単品/セット品単品先端角(°)135
直径公差(mm)-0.014~0シンニングS形
有効加工深さ(mm)10コーティング・表面処理(詳細)MEGACOAT NANO EX
被削材(詳細)軟鋼・低炭素鋼(SS400・S10C)、炭素鋼・合金鋼(S50C・SCM・SCr)、特殊鋼・プリハードン鋼(SKS2・SKD61)、ねずみ鋳鉄(FC250)、ダクタイル鋳鉄(FCD450・FCD600)刃数2
ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)-0.006~0

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

高精度 小径ソリッドドリル  KDA Mini

ハイレベルな安定性が求められる小径ドリル。加工精度、壁面品位、切りくず処理、工具寿命...
形状もコーティングも刷新したKDA Mini なら、穴あけ加工のトータルソリューションがきっと見つかる

 
01 New Design
Type C  トリプル&ダブルマージン
02 New Coating
MEGACOAT NANO® EX
先端部トリプルマージン・中間部ダブルマージン
高精度かつ安定加工を実現
「ダブル積層技術」 2種類の特殊ナノ積層を多層積層化
摩耗・溶着・チッピングを抑制。長寿命加工を実現
 

充実のレパートリー φ1.0~φ2.9

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-1
 
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Type CType C
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Type NType N
with Coolant hole
Normal type
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-2
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-3
クーラントホールあり
クーラントホールなし
トリプル& ダブルマージンで優れた加工精度
ステンレス鋼加工にも推奨。内部給油にも対応
ダブルマージンで高精度加工を実現
高い経済性を実現。外部給油の場合はこちら
3D  5D  8D
2D  4D
 

01  安定性を追い求めた独自形状

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 01  安定性を追い求めた独自形状
 
先端部  トリプルマージン  優れた加工精度
中間部  ダブルマージン  優れた切りくず排出性
 
3組のマージンが穴を支持し加工をガイド。安定性を向上
大きな芯厚で高剛性
大きなチップポケット。切りくず排出スペースを確保
切りくずトラブルを抑制
 
断面図 (イメージ)
断面図 (イメージ)
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-4
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-5
切りくず形状 (京セラ社内評価)
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 切りくず形状
切削条件 :
n = 9,000 min-1 (Vc = 60 m/min)
Vf = 540 mm/min (f = 0.06 mm/rev)
加工径 φ2.1 加工深さ 5 mm
Wet (内部給油) 被削材 : S50C
曲線切れ刃形状
切れ味と強度を両立
切りくずを分断。切れ刃への応力を分散
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 曲線切れ刃形状
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-6
 
新発想「トリプル&ダブルマージン」
先端部はトリプルマージン、中間部はダブルマージンの特殊形状
高精度かつ安定加工を実現
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Type CType C
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-7
 

性能・試験情報

切削性能 ( 京セラ社比較)

Case 1  加工深さ8Dで高精度。穴曲がり・穴位置ずれを抑制

S50C 加工精度比較

穴位置精度 ワーク中央付近の穴位置を測定

 
KDA Mini
他社品A
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 1 -3

良好

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 1 -4

穴位置ずれ発生

 

刃先状態 (約630穴加工後)

KDA Mini
他社品A
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 1 -5
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 1 -6
 

穴の直進性

穴を通過した
ピンゲージ径を比較
基準 : φ0.99
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 1 -1
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 1 -2
 

切削条件 : n = 12,000 min-1 (Vc = 38 m/min), Vf = 420 mm/min (f = 0.035 mm/rev), 加工径 φ1 加工深さ 8 mm Wet (内部給油)

 

Case 2  ステンレス鋼加工で優れた加工面品位

SUS304 加工面品位比較

 

KDA Mini

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 2 -1

良好

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 2 -2
 

他社品B

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 2 -3

ライフリング・くすみ発生

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN Case 2 -4

切削条件 : n = 8,500 min-1 (Vc = 77 m/min), Vf = 850 mm/min (f = 0.1 mm/rev), 加工径 φ2.9 加工深さ 23 mm Wet (内部給油)

 

02  長寿命加工を生み出す  独自コーティング

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-8
「ダブル積層技術」
2種類の特殊ナノ積層を多層積層化
耐摩耗性・耐溶着性・耐チッピング性を高次元で実現
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-9
 

耐摩耗性比較 (京セラ社比較)

刃先状態 (コーナ部)

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-10
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-11
切れ刃の損傷が少なく
継続して加工可能
溶着と切れ刃の摩耗が進行
切りくずの巻きつきが発生

切削条件 : n = 8,000 min-1 (Vc = 73 m/min), Vf = 400 mm/min (f = 0.05 mm/rev)
加工径 φ2.9 加工深さ 10 mm Wet (内部給油) 被削材 : S50C

 

耐欠損性比較 (京セラ社比較)

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-12

切削条件 : n = 9,500 min-1 (Vc = 30 m/min), Vf = 285 mm/min (f = 0.03 mm/rev)
加工径 φ1.0 加工深さ 8 mm Wet (内部給油) 被削材 : SUS304

 

クーラントホールなしもレパートリー。安定加工を実現

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-13
Type N
Normal type
2D  4D
 加工径DC
公差 (mm)
2D
+0.012
+0.002
4D
 0
-0.014
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-14
 

ダブルマージンで優れた加工精度・品位
MEGACOAT NANO EX で長寿命加工を実現
2D はパイロットドリルとしても使用可能

 

高精度  穴径のばらつきを抑制

加工精度比較 (京セラ社比較)

穴径拡大量
刃先状態 (2,900穴加工後)
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-15
切削条件 :
n = 6,300 min-1 (Vc = 57 m/min), Vf = 700 mm/min (f = 0.1 mm/rev)
加工径 φ2.9 加工深さ 12 mm Wet (外部給油) 被削材 : SCM440
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-16
 

高品位  壁面・底面ともに高品位

加工面品位比較 (京セラ社比較)

 

KDA Mini

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-17

良好

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-18
 

他社品D

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-19

ライフリング・くすみ発生

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-20

切削条件 : n = 8,000 min-1 (Vc = 73 m/min), Vf = 960 mm/min (f = 0.12 mm/rev), 加工径 φ2.9 加工深さ 12 mm Wet (外部給油) 被削材 : S50C

 

長寿命  コーナ欠損を抑制し寿命向上

加工数比較 (京セラ社比較)

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-21

切削条件 : n = 3,200 min-1 (Vc = 25 m/min), Vf = 80 mm/min (f = 0.025 mm/rev), 加工径 φ2.5 加工深さ 5 mm Wet (外部給油) 被削材 : SKD61 (生材)

 

刃先状態 (コーナ部)

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-22

定常摩耗

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 特長-23

コーナ部の摩耗が進行

 

外形図

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・事例

切りくず排出良好で寿命2倍を達成

機械部品 SUS316L

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 使用事例-1
切削条件:
n = 3,200 min-1( Vc = 28 m/min)
Vf = 65 mm/min (f = 0.02 mm/rev)
加工径 φ2.8 加工深さ 18 mm
Wet (内部給油)
加工数
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 使用事例-2
他社品Fは切りくずの巻きつきで欠損が発生することが多く寿命不安定だったが、KDA Miniは切りくずの巻きつきなく安定加工を実現
(ユーザー様の評価による)
 

加工能率2.8倍を達成。寿命延長も可能

機械部品 SUS304

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 使用事例-3
切削条件 (KDA Mini) :
n = 5,100 min-1 (Vc = 42 m/min)
加工径 φ2.6 加工深さ 13 mm
Wet (内部給油) ノンステップ
切削条件 (他社品G) :
n = 4,500 min-1 (Vc = 37 m/min)
加工径 φ2.6 加工深さ 13 mm
Wet (外部給油) ステップ加工有
加工能率
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 使用事例-4

加工数
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN 使用事例-5
他社品G (クーラントホールなし) からの置換で加工能率2.8倍を達成
360穴加工後も良好な刃先状態。さらに継続して加工が可能
(ユーザー様の評価による)
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

Type N クーラントホールなし

被削材切削速度
Vc (m/min)
外径
DC (mm)
φ1φ1.5φ2φ2.5φ2.9
軟鋼(~180HB)
低炭素鋼 (~160HB)
SS400・S10C
30 - 80回転数
n (min-1
10,2008,9009,5009,5008,500
送り
f (mm/rev)
0.03-0.050.04-0.080.04-0.100.05-0.110.06-0.12
炭素鋼・合金鋼
S50C・SCM・SCr (20~30HRC)
30 - 80回転数
n (min-1
10,2008,9008,7008,9007,900
送り
f (mm/rev)
0.02-0.050.03-0.060.04-0.080.05-0.090.06-0.11
合金鋼
SCM・SCr (30~38HRC)
30 - 80回転数
n (min-1
10,2008,9008,7008,9007,900
送り
f (mm/rev)
0.02-0.040.03-0.060.05-0.080.06-0.100.06-0.12
特殊鋼・プリハードン鋼
SKS2・SKD61 (30~38HRC)
30 - 60回転数
n (min-1
10,2008,9007,9006,4005,800
送り
f (mm/rev)
0.02-0.030.03-0.050.03-0.060.03-0.060.05-0.10
ねずみ鋳鉄
FC250 (~29HRC)
30 - 80回転数
n (min-1
10,2008,9008,7009,5008,500
送り
f (mm/rev)
0.02-0.040.03-0.060.04-0.080.05-0.100.07-0.12
ダクタイル鋳鉄
FCD450・FCD600 (~28HRC)
30 - 80回転数
n (min-1
10,2008,9008,7008,9008,000
送り
f (mm/rev)
0.02-0.040.03-0.060.04-0.080.05-0.090.06-0.11

切削条件時の注意

注意

1.切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工形状および使用機械等にて切削条件を調整してください
2.上記の条件は水溶性切削油剤使用時の数値となります
3. 主軸回転数が足りない場合は回転数を下げてご使用ください
4.マシン取付け時はドリル先端外周の振れを0.02mm以下にしてご使用ください
5.ドリル取付け時に溝部が保持具内に入り込まないようにご注意ください

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDA0250X04S030N

2.5
18
10

1個

4,960( 5,456円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性を追い求めた独自形状
・長寿命加工を生み出す独自コーティング

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeNの型番KDA0250X04S030Nのページです。
型番KDA0250X04S030Nに関する仕様情報を記載しております。

高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KDA0130X04S030N
KDA0140X04S030N
KDA0150X04S030N
KDA0260X04S030N
KDA0270X04S030N
KDA0280X04S030N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
有効加工深さ
(mm)

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

4日目

1.310.35.2

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

4日目

1.410.95.6

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

4日目

1.511.76.0

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

4日目

2.618.710.4

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

4日目

2.719.210.8

4,960円

( 5,456円 )
1個 -

4日目

2.819.311.2
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
有効加工深さ
(mm)

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト