(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ドリル径(刃径)(mm) | 1.3 | 溝長(mm) | 12.8 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 54 | シャンク径・MT No | 3 |
被削材 | 一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] | 工具材質 | 超硬 |
シャンクタイプ | エンドミルシャンク | コーティング・表面処理 | 鋼用 |
油穴(オイルホール) | ○ | 単品/セット品 | 単品 |
先端角(°) | 139 | 直径公差(mm) | -0.014~0 |
シンニング | S形 | 有効加工深さ(mm) | 6.5 |
コーティング・表面処理(詳細) | MEGACOAT NANO EX | 被削材(詳細) | 軟鋼・低炭素鋼(SS400・S10C)、炭素鋼・合金鋼(S50C・SCM・SCr)、特殊鋼・プリハードン鋼(SKS2・SKD61)、ステンレス鋼(SUS304・SUS410)、ねずみ鋳鉄(FC250)、ダクタイル鋳鉄(FCD450・FCD600) |
刃数 | 2 | ねじれ角(°) | 15~30 |
シャンク径公差(mm) | -0.006~0 | - | - |
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini
ハイレベルな安定性が求められる小径ドリル。加工精度、壁面品位、切りくず処理、工具寿命...
形状もコーティングも刷新したKDA Mini なら、穴あけ加工のトータルソリューションがきっと見つかる
充実のレパートリー φ1.0~φ2.9
![]() | Type C |
![]() | Type N |
01 安定性を追い求めた独自形状
新発想「トリプル&ダブルマージン」 先端部はトリプルマージン、中間部はダブルマージンの特殊形状 高精度かつ安定加工を実現 |
|
切削性能 ( 京セラ社比較)
Case 1 加工深さ8Dで高精度。穴曲がり・穴位置ずれを抑制
S50C 加工精度比較
穴位置精度 ワーク中央付近の穴位置を測定
良好
穴位置ずれ発生
刃先状態 (約630穴加工後)
穴の直進性
切削条件 : n = 12,000 min-1 (Vc = 38 m/min), Vf = 420 mm/min (f = 0.035 mm/rev), 加工径 φ1 加工深さ 8 mm Wet (内部給油)
Case 2 ステンレス鋼加工で優れた加工面品位
SUS304 加工面品位比較
KDA Mini
良好
他社品B
ライフリング・くすみ発生
切削条件 : n = 8,500 min-1 (Vc = 77 m/min), Vf = 850 mm/min (f = 0.1 mm/rev), 加工径 φ2.9 加工深さ 23 mm Wet (内部給油)
02 長寿命加工を生み出す 独自コーティング
耐摩耗性比較 (京セラ社比較)
刃先状態 (コーナ部)
切削条件 : n = 8,000 min-1 (Vc = 73 m/min), Vf = 400 mm/min (f = 0.05 mm/rev)
加工径 φ2.9 加工深さ 10 mm Wet (内部給油) 被削材 : S50C
耐欠損性比較 (京セラ社比較)
切削条件 : n = 9,500 min-1 (Vc = 30 m/min), Vf = 285 mm/min (f = 0.03 mm/rev)
加工径 φ1.0 加工深さ 8 mm Wet (内部給油) 被削材 : SUS304
クーラントホールなしもレパートリー。安定加工を実現
加工径DC 公差 (mm) | |
---|---|
2D | +0.012 +0.002 |
4D | 0 -0.014 |
ダブルマージンで優れた加工精度・品位
MEGACOAT NANO EX で長寿命加工を実現
2D はパイロットドリルとしても使用可能
高精度 穴径のばらつきを抑制
加工精度比較 (京セラ社比較)
高品位 壁面・底面ともに高品位
加工面品位比較 (京セラ社比較)
KDA Mini
良好
他社品D
ライフリング・くすみ発生
切削条件 : n = 8,000 min-1 (Vc = 73 m/min), Vf = 960 mm/min (f = 0.12 mm/rev), 加工径 φ2.9 加工深さ 12 mm Wet (外部給油) 被削材 : S50C
長寿命 コーナ欠損を抑制し寿命向上
加工数比較 (京セラ社比較)
切削条件 : n = 3,200 min-1 (Vc = 25 m/min), Vf = 80 mm/min (f = 0.025 mm/rev), 加工径 φ2.5 加工深さ 5 mm Wet (外部給油) 被削材 : SKD61 (生材)
刃先状態 (コーナ部)
定常摩耗
コーナ部の摩耗が進行
※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
切りくず排出良好で寿命2倍を達成
機械部品 SUS316L
加工能率2.8倍を達成。寿命延長も可能
機械部品 SUS304
Type C クーラントホールあり
被削材 | 切削速度 Vc (m/min) | 外径 DC (mm) | φ1 | φ1.5 | φ2 | φ2.5 | φ2.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軟鋼(~180HB) 低炭素鋼 (~160HB) SS400・S10C | 40 - 80 | 回転数 n (min-1) | 12,700 | 10,600 | 9,500 | 7,600 | 6,600 |
送り f (mm/rev) | 0.03-0.05 | 0.04-0.08 | 0.04-0.10 | 0.05-0.11 | 0.06-0.12 | ||
炭素鋼・合金鋼 S50C・SCM・SCr (20~30HRC) | 40 - 80 | 回転数 n (min-1) | 12,700 | 10,600 | 9,500 | 7,600 | 6,600 |
送り f (mm/rev) | 0.02-0.05 | 0.03-0.06 | 0.04-0.08 | 0.05-0.09 | 0.06-0.11 | ||
合金鋼 SCM・SCr (30~38HRC) | 30 - 60 | 回転数 n (min-1) | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 7,000 | 6,600 |
送り f (mm/rev) | 0.02-0.04 | 0.03-0.06 | 0.05-0.08 | 0.06-0.10 | 0.06-0.12 | ||
特殊鋼・プリハードン鋼 SKS2・SKD61 (30~38HRC) | 25 - 50 | 回転数 n (min-1) | 8,000 | 8,500 | 7,200 | 6,400 | 5,500 |
送り f (mm/rev) | 0.02-0.03 | 0.03-0.05 | 0.03-0.06 | 0.03-0.06 | 0.05-0.10 | ||
ステンレス鋼 SUS304・SUS410(~200HB) | 30 - 60 | 回転数 n (min-1) | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 7,000 | 6,600 |
送り f (mm/rev) | 0.02-0.03 | 0.03-0.05 | 0.03-0.06 | 0.03-0.08 | 0.04-0.10 | ||
ねずみ鋳鉄 FC250 (~29HRC) | 40 - 80 | 回転数 n (min-1) | 12,700 | 10,600 | 9,500 | 7,600 | 6,600 |
送り f (mm/rev) | 0.02-0.04 | 0.03-0.06 | 0.04-0.08 | 0.05-0.10 | 0.07-0.12 | ||
ダクタイル鋳鉄 FCD450・FCD600 (~28HRC) | 30 - 60 | 回転数 n (min-1) | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 7,000 | 6,600 |
送り f (mm/rev) | 0.02-0.04 | 0.03-0.06 | 0.04-0.08 | 0.05-0.09 | 0.06-0.11 |
注意
1.切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工形状および使用機械等にて切削条件を調整してください
2.上記の条件は水溶性切削油剤使用時の数値となります
3. 主軸回転数が足りない場合は回転数を下げてご使用ください
4.マシン取付け時はドリル先端外周の振れを0.02mm以下にしてご使用ください
5.ドリル取付け時に溝部が保持具内に入り込まないようにご注意ください
【特長】
・安定性を追い求めた独自形状
・長寿命加工を生み出す独自コーティング
この商品に近い類似品がありませんでした。
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールあり 5D)TypeCの型番KDA0130X05S030Cのページです。
型番KDA0130X05S030Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
KDA0100X05S030C |
KDA0110X05S030C |
KDA0120X05S030C |
KDA0140X05S030C |
KDA0150X05S030C |
KDA0160X05S030C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ドリル径(刃径) (mm) | 溝長 (mm) | 全長 (mm) | 有効加工深さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,370円 ( 10,307円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1 | 10 | 54 | 5.0 | |
9,370円 ( 10,307円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.1 | 10.9 | 54 | 5.5 | |
9,370円 ( 10,307円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.2 | 11.9 | 54 | 6.0 | |
9,370円 ( 10,307円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.4 | 13.7 | 54 | 7.0 | |
9,370円 ( 10,307円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.5 | 14.6 | 54 | 7.5 | |
9,370円 ( 10,307円 ) | 1個 | - | 4日目 | 1.6 | 15.5 | 54 | 8.0 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針