(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GK-ZAST0140DLC
GK-ZAST 薄板専用ハイブリッドドリル ゼロバリスタブ チョウコウドリル

GK-ZAST 薄板専用ハイブリッドドリル ゼロバリスタブ GK-ZAST0140DLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,317円
税込単価
12,449円

【特長】・極薄素材も驚きの美しい仕上がり・鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    アルミ / 銅 / 樹脂
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 単品/セット品:
    単品
  • シンニング:
    特殊
  • 被削材(詳細):
    アルミニウム合金鋳物(ADC・AC)、アルミニウム展伸材(A7075・A2024)、アルミニウム展伸材(A5052・A6063)、銅合金(C1020・C6140)、硬質樹脂(アクリル)、軟質樹脂(MCナイロン・PP・PE・塩ビ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GK-ZAST0140DLC 解除

Loading...

GK-ZAST0140DLC の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

1.0φ~16.0φまで 0.1mm単位でラインナップ  ゼロバリ スタブ 誕生!!

GK-ZAST 薄肉専用ハイブリッドドリル ゼロバリSTUB 特長-1
驚異的なスピードアップ(ギケン社比2~3倍)
全方位穿孔対応
鋭利な端部も 複雑な形状の素材も
難なく穿孔できます
EU・アメリカ・中国特許出願中・意匠登録済
「ゼロバリ」商標登録済
 
GK-ZAST 薄肉専用ハイブリッドドリル ゼロバリSTUB 特長-2
 
GK-ZAST 薄肉専用ハイブリッドドリル ゼロバリSTUB 特長-3
波型3D複合R形状
GK-ZAST 薄肉専用ハイブリッドドリル ゼロバリSTUB 特長-4
 

外形図

GK-ZAST 薄肉専用ハイブリッドドリル ゼロバリSTUB 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

動画

 

推奨切削条件

被削材アルミニウム合金鋳物
ADC・AC
アルミニウム展伸材
A7075・A2024
アルミニウム展伸材
A5052・A6063
銅合金
C1020・C6140
硬質樹脂
アクリル
軟質樹脂
MCナイロン・PP・PE・塩ピ
切削速度60~100m/min60~100m/min60~100m/min30~60m/min50~80m/min50~80m/min
直径回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
ステップ加工回転速度
(min-1)
送り量
(mm/rev)
ステップ加工
119,1100.03~0.0619,1100.03~0.0619,1100.03 ~0.0612,8000.03~0.0618,0000.03~0.061mm間隔
(G83)
18,0000.05~0.081mm間隔
(G83)
29,5500.06~0.129,5500.06~0.129,5500.06~0.126,4000.06~0.128,8000.06~0.128,8000.1~0.15
36,3700.09~0.186,3700.09~0.186,3700.09~0.184,3000.09~0.185,8000.09~0.155,8000.15~0.25
44,7800.12~0.244,7800.12~0.244,7800.12~0.243,2000.12~0.244,4000.12~0.224,4000.2~0.3
53,8200.15~0.33,8200.15~0.33,8200.15~0.32,5000.15~0.33,5000.15~0.253,5000.25~0.4
63,1800.18~0.363,1800.18~0.363,1800.18~0.362,2000.18~0.363,0000.18~0.33,0000.3~0.5
82,3900.24~0.482,3900.24~0.482,3900.24~0.481,6000.24~0.482,2000.24~0.442,2000.4~0.6
101,9100.3~0.61,9100.3~0.61,9100.3~0.61,3000.3~0.61,8000.3~0.51,8000.5~0.8
121,5900.36~0.721,5900.36~0.721,5900.36~0.721,1000.36~0.721,5000.36~0.61,5000.6~0.9
161,1900.48~0.961,1900.48~0.961,1900.48~0.968000.48~0.961,0000.4~0.81,0000.7~1.0
 

注意・禁止事項

<注意事項>

GK-ZAST 薄肉専用ハイブリッドドリル ゼロバリSTUB 注意事項
湿式穿孔でお願いします。

※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。

ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-ZAST0140DLC

1.4
6
40
3

1個

11,317( 12,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄素材も驚きの美しい仕上がり
・鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔できます
【用途】
・アルミ・樹脂・真鍮・銅・薄板加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

GK-ZAST0140DLCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GK-ZAST 薄板専用ハイブリッドドリル ゼロバリスタブの型番GK-ZAST0140DLCのページです。
型番GK-ZAST0140DLCに関する仕様情報を記載しております。

GK-ZAST 薄板専用ハイブリッドドリル ゼロバリスタブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GK-ZAST0110DLC
GK-ZAST0120DLC
GK-ZAST0130DLC
GK-ZAST0150DLC
GK-ZAST0160DLC
GK-ZAST0170DLC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No

11,317円

( 12,449円 )
1個 -

1日目

1.16403

11,317円

( 12,449円 )
1個 -

1日目

1.26403

11,317円

( 12,449円 )
1個 -

1日目

1.36403

11,317円

( 12,449円 )
1個 -

1日目

1.56403

11,317円

( 12,449円 )
1個 -

1日目

1.68403

11,317円

( 12,449円 )
1個 -

1日目

1.78403

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました