(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QR12C-SDUXL07-CHP
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP QR12C-SDUXL07-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,880円
税込単価
40,568円

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッドです。【仕様】・アプローチ角:93°・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。

型番

QR12C-SDUXL07-CHP 解除

Loading...

QR12C-SDUXL07-CHP の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

外形図

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP 外形図

本図は左勝手(L)を示す。

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

選定サポート情報

部品

 高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP 部品-1高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP 部品-2高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP 部品-3
形番締付けねじスパナO リング
QR12*-SDUXL07-CHPSR 34-514T-7FORSS-0454.5X1.0NBR70

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QR12C-SDUXL07-CHP

1個

36,880( 40,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッドです。
【仕様】
・アプローチ角:93°
・使用インサート:DX□U形

(i)ご注意

  • 本商品はヘッドのみです。チップは別売りです。

カタログ

 

QR12C-SDUXL07-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHPの型番QR12C-SDUXL07-CHPのページです。
型番QR12C-SDUXL07-CHPに関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QR12D-SDUXL07-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

36,880円

( 40,568円 )
1個 -

1日目

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました