(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A20G-QR12
高圧クーラント対応、専用シャンク A-QR12 ホルダー

高圧クーラント対応、専用シャンク A-QR12 A20G-QR12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,450円
税込単価
42,295円

高圧クーラント対応、専用丸シャンクです。【仕様】・使用ヘッド:QR12C/E、...

詳細情報を確認する

  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 適合チップ逃げ角:
    ISO規格外
  • 適合チップ切れ刃長:
    ISO規格外
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • 油穴(オイルホール):
  • クランプねじ:
    SRM6×0.5-26977
  • スパナ:
    P-3、P-3B(オプション)
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

A20G-QR12 解除

Loading...

A20G-QR12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A20G-QR12

19
19
70

1個

38,450( 42,295円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高圧クーラント対応、専用丸シャンクです。
【仕様】
・使用ヘッド:QR12C/E、QR12D/G形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

A20G-QR12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント対応、専用シャンク A-QR12の型番A20G-QR12のページです。
型番A20G-QR12に関する仕様情報を記載しております。

高圧クーラント対応、専用シャンク A-QR12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A16F-QR12
A16X-QR12
A19G-QR12
A19X-QR12
A20X-QR12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

151565

40,940円

( 45,034円 )
1個 -

1日目

1515100

38,450円

( 42,295円 )
1個 -

1日目

181870

38,450円

( 42,295円 )
1個 -

1日目

1818100

38,450円

( 42,295円 )
1個 -

1日目

1919100

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました