(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8386-55-M
防寒着 裏アルミシリーズ ジャケット ボウカンギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,711円
税込単価
13,982円

【特長】・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

8386-55-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

8386-55-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8386-55-M

M
121
68
4532484780339
167-0758
-

1個

12,711( 13,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です
【材質】
・ポリエステル100%
・裏:メッシュ、アルミ、高機能綿

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒着 裏アルミシリーズ ジャケットの型番8386-55-Mのページです。
型番8386-55-Mに関する仕様情報を記載しております。

防寒着 裏アルミシリーズ ジャケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8386-45-EL
8386-45-L
8386-45-LL
8386-55-S
8386-70-EL
8386-70-L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード 色詳細

12,951円

( 14,246円 )
1個 あり

1日目

EL136744532484704083167-2376パープルグレー

12,711円

( 13,982円 )
1個 あり

1日目

L126704532484704069167-0720パープルグレー

12,711円

( 13,982円 )
1個 あり

1日目

LL/2L131724532484704076166-6060パープルグレー

12,711円

( 13,982円 )
1個 あり

1日目

S116664532484780322167-2367-

12,951円

( 14,246円 )
1個 あり

1日目

EL136744930269106143166-7596-

13,200円

( 14,520円 )
1個 あり

1日目

L126704930269106129167-0772-

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました