(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UDD-1000-W
昇降デスク UDDシリーズ サギョウヨウデスク

昇降デスク UDDシリーズ UDD-1000-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,335円
税込単価
32,269円

【特長】・使用用途によって高さが変えられる昇降デスクです・天板裏のバスケットに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
  • 材質2:
    フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 奥行(mm):
    589
  • 高さ(mm):
    590~800
  • 静止時総耐荷重(kg):
    43

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UDD-1000-W 解除

Loading...

UDD-1000-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
天板色
JANコード
トラスココード
間口(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UDD-1000-W

ホワイト
4967576493901
257-2674
1000
16300

1個

29,335( 32,269円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用用途によって高さが変えられる昇降デスクです
・天板裏のバスケットにACアダプターや延長コードなどをすっきり収納できます
【用途】
・オフィスワークの快適化に
【材質】
・天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

UDD-1000-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降デスク UDDシリーズの型番UDD-1000-Wのページです。
型番UDD-1000-Wに関する仕様情報を記載しております。

昇降デスク UDDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UDD-1000-B
UDD-1200-B
UDD-1200-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板色 JANコード トラスココード 間口(mm) 質量(g)

29,335円

( 32,269円 )
1個 -

2日目

ブラック4967576493635257-2675100016300

32,999円

( 36,299円 )
1個 -

2日目

ブラック4967576493659257-2673120018000

32,999円

( 36,299円 )
1個 -

2日目

ホワイト4967576493918257-2672120018000

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました