(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットクーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットクーラー

通常単価(税別)
84,101円
税込単価
92,511円

【特長】・エアコンが設置できない屋内や、雨のかからない屋外でも使用できます・ポ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポットエアコン
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(kW)(50/60Hz):
    0.72/0.81
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz):
    1.6/1.8
  • タイプ:
    スポット
  • 色:
    ブラック
  • 電源コード長さ(m):
    約1.35
  • 標準消費電力料金(50/60Hz):
    19.5/21.9
  • 本体寸法(mm)奥行:
    287
  • 本体寸法(mm)高さ:
    586
  • 本体寸法(mm)幅:
    465
  • JANコード:
    4967576533812
  • 質量(g):
    26000.0
  • トラスココード:
    251-7536
  • 標準消費電力料金(50Hz):
    22.3円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz):
    25.1円/h
  • タンク容量(L):
    3

(i)ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 横倒し厳禁です。

型番

ISAC-0802-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ISAC-0802-B

1個

84,101( 92,511円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンが設置できない屋内や、雨のかからない屋外でも使用できます
・ポータブルタイプで移動に便利なキャスター付きです
・3Lタンク搭載で長時間の使用が可能です
・熱交換器が搭載されているので、除湿機としても使用できます
・冷風ダクト用エルボは、360°回転可能で、届けたい方向へ冷風を送れます
・空間をピンポイントで強力冷却できます
【用途】
・工場・倉庫・体育館などに

(i)ご注意

  • スポットエアコンは対人用、対物用です。
  • 部屋全体を冷却するものではありません。
  • 防爆構造ではありません。
  • 横倒し厳禁です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットクーラーの型番ISAC-0802-Bのページです。
型番ISAC-0802-Bに関する仕様情報を記載しております。

スポットクーラーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スポットエアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました