(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PWD-13-50-WG-PA12-BK
樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12【100個入り】 サンスイヨウヒン

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12 PWD-13-50-WG-PA12-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
46,075円 35,122円
税込単価
50,683円 38,634円

【特長】・水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります・工具不要で簡単に締め付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PWD-13-50-WG-PA12-BK 解除

Loading...

PWD-13-50-WG-PA12-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ホース外径締付範囲(Max)(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWD-13-50-WG-PA12-BK

50
1240.0
356-0831

1パック

100個入り

46,075円

35,122

( 38,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります
・工具不要で簡単に締め付けられます
・特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです
・樹脂製なので錆の心配がありません
【用途】
・一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業、通信機器関連のホースやパイプなどの締付け用
【材質】
・ナイロン12

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PWD-13-50-WG-PA12-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12の型番PWD-13-50-WG-PA12-BKのページです。
型番PWD-13-50-WG-PA12-BKに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製ホースバンド Ezyclamp 手締めタイプ ナイロン12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PWD-13-75-WG-PA12-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホース外径締付範囲(Max)
(mm)
質量(g) トラスココード

57,967円

( 63,764円 )

100個入り

1パック -

1日目

751470.0356-0832

ホースバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました