(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒コート ブラック 8385

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8385-70-L
防寒コート ブラック 8385 ボウカンギ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,239円
税込単価
14,563円

【特長】・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です...

詳細情報を確認する

型番

8385-70-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

8385-70-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8385-70-L

L
126
80
4930269106037
166-5977

1個

13,239( 14,563円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
【材質】
・ポリエステル100%
・裏:メッシュ、アルミ、高機能綿

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒コート ブラック 8385の型番8385-70-Lのページです。
型番8385-70-Lに関する仕様情報を記載しております。

防寒コート ブラック 8385のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8385-70-EL
8385-70-LL
8385-70-M
8385-70-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 胸囲(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード

13,481円

( 14,829円 )
1個 あり

1日目

EL136854930269106051167-0755

13,239円

( 14,563円 )
1個 あり

1日目

LL/2L131834930269106044167-0714

13,239円

( 14,563円 )
1個 あり

1日目

M121774930269106020166-7604

13,239円

( 14,563円 )
1個 あり

1日目

S116744930269106013166-4474

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました