(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:530-502-KOUSEI
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)メーカー校正付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,832円
税込単価
154,915円

【特長】・一般的に使われているノギスです・本尺とスライダの間にゴミが入らない目...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 標準付属品:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

530-502-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

530-502-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
デプスバー
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
仕様
全長L(mm)
外側ジョウの厚さ(mm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

530-502-KOUSEI

1000
なし
N100-KOUSEI
±0.15
±0.17
-
-
1240
8
50
60
130
111
61
32

1個

140,832( 154,915円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に使われているノギスです
・本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です
・バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています
・本尺とスライダの頭部端面を、0基点(測定面)としていますので、段差測定ができます
・標準ノギスでは、外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます
・外側測定面超硬合金チップ付(530-320-KOUSEI、530-321-KOUSEI、530-322-KOUSEI、530-335-KOUSEI)
・超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)メーカー校正付の型番530-502-KOUSEIのページです。
型番530-502-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
530-102-KOUSEI
530-320-KOUSEI
530-321-KOUSEI
530-322-KOUSEI
530-335-KOUSEI
530-501-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
デプスバー コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
トラスココード 仕様 全長L
(mm)
外側ジョウの厚さ
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)

13,113円

( 14,424円 )
1個 あり

26日目

150ありN15R-KOUSEI±0.05±0.07-丸型デプスバー(Φ1.9)22931721.54053.53016

16,695円

( 18,365円 )
1個 あり

26日目

150ありN15W-KOUSEI±0.05±0.07105-2365外側測定面超硬合金チップ付22931721.54053.53016

20,565円

( 22,622円 )
1個 あり

26日目

200ありN20W-KOUSEI±0.05±0.07105-2373外側測定面超硬合金チップ付288320.5255053.53016

34,065円

( 37,472円 )
1個 あり

26日目

300ありN30W-KOUSEI±0.08±0.10-外側測定面超硬合金チップ付4043.82227.56466.53620

24,975円

( 27,473円 )
1個 あり

19日目

150ありN15WW-KOUSEI±0.05±0.07-内・外側測定超硬合金チップ付22931721.54053.53016

74,493円

( 81,942円 )
1個 あり

26日目

600なしN60-KOUSEI±0.10±0.12--7806384790895025

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました