(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

536シリーズ インサイドノギス NT14/14G/14P(ミツトヨ品番)メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:536-142-KOUSEI
536シリーズ インサイドノギス NT14/14G/14P(ミツトヨ品番)メーカー校正付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,505円 60,650円
税込単価
78,656円 66,715円

【特長】・特殊形状の内側ポイント測定専用ノギス・測定範囲が300mmを超える機...

詳細情報を確認する

  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 最小読取値(mm):
    0.05
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 標準付属品:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

536-142-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

536-142-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
最大測定長(mm)
ジョウ部先端幅
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 SMPE(mm)
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
外側ジョウの厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

536-142-KOUSEI

インサイドノギス
200
8mm
NT14-20-KOUSEI
±0.12
288
10
3

1個

71,505円

60,650

( 66,715円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊形状の内側ポイント測定専用ノギス
・測定範囲が300mmを超える機種は、一部外観計上が異なります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

536シリーズ インサイドノギス NT14/14G/14P(ミツトヨ品番)メーカー校正付の型番536-142-KOUSEIのページです。
型番536-142-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

536シリーズ インサイドノギス NT14/14G/14P(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
536-145-KOUSEI
536-146-KOUSEI
536-147-KOUSEI
536-148-KOUSEI
536-149-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 最大測定長
(mm)
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
最小内側測定長
(mm)
外側ジョウの厚さ
(mm)

50,175円

( 55,193円 )
1個 あり

26日目

インサイドノギス1505mmNT14G-15-KOUSEI±0.0522910.13

63,045円

( 69,350円 )
1個 あり

26日目

ポイントノギス15010mmNT14P-15-KOUSEI±0.0522920.15

74,115円

( 81,527円 )
1個 あり

26日目

ポイントノギス30015mmNT14P-30-KOUSEI±0.0840330.110

108,243円

( 119,067円 )
1個 あり

19日目

ポイントノギス45035mmNT14P-45-KOUSEI±0.1061070.125

111,843円

( 123,027円 )
1個 あり

26日目

ポイントノギス60035mmNT14P-60-KOUSEI±0.1275070.125

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました