(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)メーカー校正付

型番:500-152-30-KOUSEI
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)メーカー校正付 ABSデジマチックキャリパコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,105円
税込単価
33,116円

【特長】・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケールの汚れを気...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
  • 最大応答速度:
    制限なし
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約5年(連続18000時間)
  • 標準付属品:
    検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付、ボタン形酸化銀電池SR44

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

500-152-30-KOUSEI 解除

Loading...

カタログを表示

500-152-30-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類標準ノギス表示方式デジタル
最大測定長(mm)200最小読取値(mm)0.01
校正証明書ありソーラーパネルなし
デプスバーあり測定データ出力端子あり
データ出力機能内蔵器差(mm)-
右勝手・左勝手右勝手コードNo・符号・パーツNoCD-20AX-KOUSEI
最大許容誤差 EMPE(mm)±0.02最大許容誤差 SMPE(mm)±0.04
量子化誤差±1カウント含まずサムローラあり
トラスココード469-7511仕様標準タイプ
全長L(mm)290重量(g)192
外側ジョウの厚さ(mm)3.5電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個
最大応答速度制限なし繰返し精度(mm)0.01
電池寿命通常の使用状態で約5年(連続18000時間)標準付属品検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付、ボタン形酸化銀電池SR44

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
測定データ出力端子
データ出力機能
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
サムローラ
トラスココード
仕様
全長L(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500-152-30-KOUSEI

200
あり
内蔵
-
CD-20AX-KOUSEI
±0.02
±0.04
あり
469-7511
標準タイプ
290
192

1個

30,105( 33,116円 )

26日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中のスケールの汚れを気にすることなく使用可能
・人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます
・スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動となっています
・段差測定も可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)メーカー校正付の型番500-152-30-KOUSEIのページです。
型番500-152-30-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
500-150-30-KOUSEI
500-155-30P-KOUSEI
500-157-30P-KOUSEI
500-158-30-KOUSEI
500-180-30-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
測定データ出力端子 データ出力機能 器差
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
サムローラ トラスココード 仕様 全長L
(mm)
重量
(g)

24,615円

( 27,077円 )
1個 あり

30日目

100あり内蔵-CD-10AX-KOUSEI±0.02±0.04あり469-7448標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)182137

38,115円

( 41,927円 )
1個 -

19日目

150あり内蔵±0.02CD-15AXWW-KOUSEI--あり469-7499内・外側超硬合金チップ付233162

43,425円

( 47,768円 )
1個 -

26日目

200あり内蔵±0.02CD-20AXWW-KOUSEI--あり469-7537内・外側超硬合金チップ付290192

25,245円

( 27,770円 )
1個 あり

30日目

150あり内蔵-CD-15AXR-KOUSEI±0.02±0.04あり469-7472標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)233162

22,815円

( 25,097円 )
1個 あり

26日目

100なし--CD-10APX-KOUSEI±0.02±0.04なし469-7430標準タイプ(丸デプスバーΦ1.9)182137
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
測定データ出力端子 データ出力機能 器差
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
サムローラ トラスココード 仕様 全長L
(mm)
重量
(g)

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト