(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス(ミツトヨ品番)メーカー校正付

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:160-101-KOUSEI
160シリーズ C・CM形長尺ノギス(ミツトヨ品番)メーカー校正付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,493円
税込単価
81,942円

【特長】・スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます・内側...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    長尺ノギス
  • 表示方式:
    アナログ(バーニヤ)
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 標準付属品:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

160-101-KOUSEI 解除

Loading...

カタログを表示

160-101-KOUSEIの仕様・寸法情報

種類長尺ノギス表示方式アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)600最小読取値(mm)0.02
校正証明書ありソーラーパネルなし
デプスバーなし測定データ出力端子なし
右勝手・左勝手右勝手ジョウ部先端幅10.05mm
コードNo・符号・パーツNoCM60-KOUSEI最大許容誤差 EMPE(mm)±0.05
最大許容誤差 SMPE(mm)±0.05全長L(mm)780
最小内側測定長(mm)20.1重量(g)1400
外側ジョウの厚さ(mm)6標準付属品検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
ジョウ部先端幅
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
全長L(mm)
最小内側測定長(mm)
重量(g)
外側ジョウの厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160-101-KOUSEI

600
0.02
10.05mm
CM60-KOUSEI
±0.05
±0.05
780
20.1
1400
6

1個

74,493( 81,942円 )

26日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます
・内側は最小測定長から測定可能です
・CMはスライダの微動送りができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス(ミツトヨ品番)メーカー校正付の型番160-101-KOUSEIのページです。
型番160-101-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

160シリーズ C・CM形長尺ノギス(ミツトヨ品番)メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
160-104-KOUSEI
160-127-KOUSEI
160-131-KOUSEI
160-132-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
最小内側測定長
(mm)
重量
(g)
外側ジョウの厚さ
(mm)

135,432円

( 148,975円 )
1個 あり

26日目

10000.0210.05mmCM100-KOUSEI±0.07±0.07124020.135008

54,315円

( 59,747円 )
1個 あり

26日目

3000.025.05mmCM30-KOUSEI±0.04±0.0444510.14003.8

66,123円

( 72,735円 )
1個 あり

26日目

6000.0510.05mmC60-KOUSEI±0.10±0.1078020.113006

123,732円

( 136,105円 )
1個 あり

26日目

10000.0510.05mmC100-KOUSEI±0.15±0.15124020.133008
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
ジョウ部先端幅 コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
全長L
(mm)
最小内側測定長
(mm)
重量
(g)
外側ジョウの厚さ
(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト