(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:552-155-10-KOUSEI
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC メーカー校正付 ノギス コウセイショ3テンツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
159,543円 133,601円
税込単価
175,497円 146,961円

【特長】・保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです・ビーム部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    定圧ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • データ出力機能:
    内蔵
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • ジョウ部先端幅:
    10mm
  • 最大許容誤差 EMPE(mm):
    ±0.04
  • 最大許容誤差 SMPE(mm):
    ±0.04
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 最小内側測定長(mm):
    20.1
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    8
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 標準付属品:
    検査成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

552-155-10-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

552-155-10-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
コードNo・符号・パーツNo
全長L(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

552-155-10-KOUSEI

470
CFC-45GC-KOUSEI
640
715

1個

159,543円

133,601

( 146,961円 )

26日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです
・ビーム部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが構成できます
・測定面(ジョウ)には、セラミックス材料のジルコニアを採用していますので、弱い磁石のワークの測定には使用可能ですが、製品本体に金属部品を使用しているため強い磁力を持ったワークの測定には使用できない場合があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC メーカー校正付の型番552-155-10-KOUSEIのページです。
型番552-155-10-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
552-156-10-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 全長L
(mm)
重量
(g)

164,043円

( 180,447円 )
1個 あり

26日目

620CFC-60GC-KOUSEI790790

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました