(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノギス 500シリーズ IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM メーカー校正付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:500-703-20-KOUSEI
ノギス 500シリーズ IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM メーカー校正付 デジタルノギスコウセイツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,445円
税込単価
35,690円

【特長】・防水機能の保護等級はIP67を実現・液晶表示は、読み取りやすい「デカ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウントを含まず
  • 外側ジョウの厚さ(mm):
    3.5
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • H(mm):
    16
  • 最大応答速度:
    制限無し
  • 繰返し精度(mm):
    0.01
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約5年
  • 標準付属品:
    検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付、ボタン形酸化銀電池SR44

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番

500-703-20-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

500-703-20-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
測定データ出力端子
データ出力機能
器差(mm)
コードNo・符号・パーツNo
最大許容誤差 EMPE(mm)
最大許容誤差 SMPE(mm)
トラスココード
仕様
全長L(mm)
重量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

500-703-20-KOUSEI

200
なし
-
-
CD-P20S-KOUSEI
±0.02
±0.04
780-5748
標準タイプ
290
198
20
24.5
18.1
50

1個

32,445( 35,690円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水機能の保護等級はIP67を実現
・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労軽減できます
・スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です
・オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります
・ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要
・段差測定も可能です
・ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です
・ICの低消費電流化により電池寿命が約5年に向上しました
・内・外側測定面超硬合金チップ付(500-723-20-KOUSEI、500-724-20-KOUSEI)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 500シリーズ IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM メーカー校正付の型番500-703-20-KOUSEIのページです。
型番500-703-20-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ノギス 500シリーズ IP67 ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM メーカー校正付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
500-702-20-KOUSEI
500-712-20-KOUSEI
500-713-20-KOUSEI
500-719-20-KOUSEI
500-723-20-KOUSEI
500-724-20-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
測定データ出力端子 データ出力機能 器差
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 最大許容誤差 EMPE
(mm)
最大許容誤差 SMPE
(mm)
トラスココード 仕様 全長L
(mm)
重量
(g)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)

27,585円

( 30,344円 )
1個 -

19日目

150なし-±0.02CD-P15S-KOUSEI--780-5705標準タイプ23316816.52114.640

31,275円

( 34,403円 )
1個 -

26日目

150あり内蔵±0.02CD-P15M-KOUSEI---標準タイプ23316816.52114.640

36,045円

( 39,650円 )
1個 あり

26日目

200あり内蔵-CD-P20M-KOUSEI±0.02±0.04-標準タイプ2901982024.518.150

31,275円

( 34,403円 )
1個 あり

26日目

150あり内蔵-CD-P15MR-KOUSEI±0.02±0.04-丸デプス仕様(Φ1.9mm)23316816.52114.640

44,055円

( 48,461円 )
1個 -

19日目

150あり内蔵±0.02CD-P15MWW-KOUSEI---内・外側測定面超硬合金チップ付23316816.52114.640

49,365円

( 54,302円 )
1個 あり

30日目

200あり内蔵-CD-P20MWW-KOUSEI±0.02±0.04-内・外側測定面超硬合金チップ付2901982024.518.150

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました